Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 1Ph., 6HP, 80A für PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
| Produktname |
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
|
| Katalognummer |
291465
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
| Produkthöhe |
4.5 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.033 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL Listed
CSA Certified |
| Kataloghinweise |
keine Endkappen erforderlich, nicht kürzen
|
| EAN |
4015082914653
|
| Modellcode |
EVG-16/1PHAS/6MODUL
|
| Benutzt mit |
FAZ- oder FI-Schalter
Sammelschiene EVG |
| Typ |
|
| Merkmale |
Isoliert
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
6
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
6
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|
| Geeignet für |
6 Geräte
|