Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

291480
Modellcode: EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 1Ph., 8,5HP, für Hilfsschalter

Listenpreis EUR8.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
291480
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
4.5 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082914806
Modellcode
EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
EVG
Sammelschiene
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
6
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
6
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
6 Geräte
Geräte mit Hilfsschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.