Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

292345

Eaton Moeller series NZM Erdschlussauslöser 30 mA, AC/DC sensitive, 4p

Listenpreis EUR3911.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fehlerstromrelais
Katalognummer
292345
Produkt Länge/Tiefe
132 mm
Produkthöhe
103 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
6.06 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
EAN
4015082923457
Modellcode
NZM2-4-XFIA30

cLieferprogramm

Anwendung
in Drei- und Einphasensystemen
Rahmen
NZM2
96 mm
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • Summenstromprinzip mit Allstromsensitivität (im Bereich 0–100 kHz)
  • Für 4-polige Leistungsschalter NZM2-4 und Trennschalter N2-4
  • Interne Stromversorgung Us = 50–400 V
Typ
Erdschlussauslöser
Benutzt mit
N2-4
4-polig
NZM2-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
250 A
Nennstrom - min.
15 A
Erfassungsbereich des Fehlerstroms
Mit AC-Spannung: 0 bis 100 kHz
Mit gepulster Gleichspannung: 50 Hz
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ansprechverzögerungszeit - max.
30 ms
Ansprechverzögerungszeit - min.
30 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
50 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
50 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Empfindlichkeitstyp
allstromsensitiv (Typ B)
Betriebsspannung
50 - 400 V AC (independent of mains voltage)
Nennspannung bei DC
50 V DC (Abhängig von der Netzstromversorgung)

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20 (Betriebskomponentenbereich)
Lebensdauer, mechanisch
≧ 2.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Unterseite
Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
  • Summenstromprinzip mit Allstromsensitivität (im Bereich 0–100 kHz)
  • Für 4-polige Leistungsschalter NZM2-4 und Trennschalter N2-4
  • Interne Stromversorgung Us = 50–400 V

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
Als NZM2-Standardverbindung mit Aderendhülsen
Wie NZM2-Standardklemme ohne Aderendhülsen

Produktspezifikation exportieren