Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

292402
Modellcode: BPZ-FP-400/200-45-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B = 200 x 400 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
292402
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
0.78 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082924027
Modellcode
BPZ-FP-400/200-45-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
13
Anzahl der Reihen
1
Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.