Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

292406
Modellcode: BPZ-FP-600/150-45-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 150 x 600 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
292406
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
0.86 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082924065
Modellcode
BPZ-FP-600/150-45-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
24
Anzahl der Reihen
1
Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.