Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

292465
Modellcode: BP-MFL-400-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontales/mittiges Anreihelement B = 400 mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
292465
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
177 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082924652
Modellcode
BP-MFL-400-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Bausatz
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Metall
Schutzart
IP30
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.