Eaton Moeller® series PKZ Einspeiseklemme, Einspeisung von unten
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ Einspeiseklemme
|
| Katalognummer |
292886
|
| Produkt Länge/Tiefe |
44 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
44 mm
|
| Produktgewicht |
0.047 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015082928865
|
| Modellcode |
BK25/3-PKZ0-U
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.4 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.8 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
63 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Sonstige |
| Benutzt mit |
PKE32/XTUCP-36, PKE32 + PKE-XTUCP-36, PKE32 + PKE-XTUACP-36
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2,5 - 16 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
3.5 Nm
|