Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293313
Modellcode: BP-O-800/12-C

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler, 3-Punkt-Drehverriegelung, DIN-Schienen, Frontplatte mit 45-mm-Ausschnitt, B = 800 mm, H = 1260

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
293313
Produkt Länge/Tiefe
262 mm
Produkthöhe
1260 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
40.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082933135
Modellcode
BP-O-800/12-C

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Mit DIN-Schienen-Frontplatte mit 45-mm-Aussparungen

Delivery program

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
Grundgerät

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technical Data - Mechanical

Einbauhöhe
1275 mm
Einbaubreite
815 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
257.5 mm
Material
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Aufbau
DIN-Schienen
Anzahl der Reihen
7
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Breite in Anzahl der modularen Abstände
35
Einbautiefe
280 mm
Schutzart
IP30

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
100 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
200 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
120 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
108 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
240 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
216 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.