Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für Sockel, HxB=200x400mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
293496
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
1.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082934965
|
| Modellcode |
BPZ-FS-400/2-W
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
1 Abdeckung für die Front oder Rücken inklusive Montagezubehör
|
| Benutzt mit |
Zubehör
Zusatzausrüstung Standgehäuse Installationsverteiler IVS |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Front-/Rückenteile für Standsockel
Sonstiges Zubehör |
| Anwendung |
Sockel
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Typ |
Zubehör Standgehäuse Installationsverteiler IVS
|
| Material |
Stahlblech
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage |
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Schutzart |
IP30
|