Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für Sockel, HxB=100x600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
293497
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
1.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082934972
|
| Modellcode |
BPZ-FS-600/1
|
| Typ |
Zubehör Standgehäuse Installationsverteiler IVS
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Front-/Rückenteile für Standsockel Zubehör |
| Anwendung |
Sockel
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage |
| Material |
Stahlblech
|
| Schutzart |
IP30
IP54 |
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
1 Abdeckung für die Front oder Rücken inklusive Montagezubehör
|
| Benutzt mit |
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung Standgehäuse Zubehör |