Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293499
BPZ-FS-600/2

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für Sockel, HxB=200x600mm

Listenpreis EUR18.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
293499
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082934996
Modellcode
BPZ-FS-600/2

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
1 Abdeckung für die Front oder Rücken inklusive Montagezubehör
Benutzt mit
Zusatzausrüstung
Zubehör
Installationsverteiler IVS
Standgehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Front-/Rückenteile für Standsockel
Zubehör
Anwendung
Sockel
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zubehör Standgehäuse Installationsverteiler IVS

Technische daten - mechanisch

Material
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.