Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenabdeckung für Sockel, HxT=100x300mm, (2 Stk.)
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
293513
|
| Produkt Länge/Tiefe |
282.5 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
28 mm
|
| Produktgewicht |
1.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082935139
|
| Modellcode |
BPZ-SS-1/3
|
| Typ |
Zubehör Standgehäuse Installationsverteiler IVS
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Standsockel
Sonstiges Zubehör |
| Anwendung |
Sockel
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Montageart |
Standverteiler
|
| Material |
Stahlblech
|
| Schutzart |
IP30
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Breite |
300 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
1 Paar Seitenteile für jeweils rechts und links inklusive Montagezubehör
|
| Benutzt mit |
Standgehäuse
Zubehör Installationsverteiler IVS Zusatzausrüstung |