Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293514
Modellcode: BPZ-SS-1/3-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenabdeckung für Sockel, HxT=100x300mm, (2 Stk.), weiß

Listenpreis EUR18.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
293514
Produkt Länge/Tiefe
282.5 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935146
Modellcode
BPZ-SS-1/3-W

Delivery program

Typ
Zubehör Standgehäuse Installationsverteiler IVS
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Sockel
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahlblech
Schutzart
IP30
Geeignet für Länge/Tiefe
300 mm
Geeignet für Breite
300 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
1 Paar Seitenteile für jeweils rechts und links inklusive Montagezubehör
Benutzt mit
Installationsverteiler IVS
Zubehör
Zusatzausrüstung
Standgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.