Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=50x1000mm, blind
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
293526
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
920 mm
|
| Produktgewicht |
0.81 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082935269
|
| Modellcode |
BPZ-FP-1000/050-BL
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|