Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293537
Modellcode: BPZ-FP-1000/200-45-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B = 200 x 1000 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
293537
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
1.95 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935375
Modellcode
BPZ-FP-1000/200-45-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
46
Anzahl der Reihen
1
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.