Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293543
BPZ-FP-1200/150-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=150x1200mm, blind, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
293543
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
1.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935436
Modellcode
BPZ-FP-1200/150-BL-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbau
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.