Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293555
BP-TBP-1200-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, blind, BxT=1200x249 mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
293555
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
7.95 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935559
Modellcode
BP-TBP-1200-BL-W

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
Geschlossen
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.