Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293559
Modellcode: BP-FLP-1000-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 1000 mm, geschlossen, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
293559
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
940 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935597
Modellcode
BP-FLP-1000-BL-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
blind
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
50
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
10
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Schutzart
IP30
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.