Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293560
Modellcode: BP-FLP-1000-2K

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 1000 mm, Durchführungsflansch

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
293560
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
940 mm
Produktgewicht
1.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935603
Modellcode
BP-FLP-1000-2K

Additional information

Merkmale
Vorprägungen
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Membran
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Leitungseinführungstyp
2K-Flansch
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
24
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
28
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
10
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Schutzart
IP30
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.