Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293569
BP-FLP-1200-F3A-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Leistungseinführung/Flanschplatte für B = 1200 mm, für F3A, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
293569
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
1140 mm
Produktgewicht
1.81 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935696
Modellcode
BP-FLP-1200-F3A-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Anwendung
Flansch F3A
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
F3A-Flansch
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
50
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
10
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Schutzart
IP30
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.