Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293571
BP-DS-400/10-L-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür links weiß, 400/10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
293571
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
450 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935719
Modellcode
BP-DS-400/10-L-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Türflügel links montiert

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1060 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.