Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür links weiß, 400/15
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
293575
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
1500 mm
|
| Produktbreite |
450 mm
|
| Produktgewicht |
6.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082935757
|
| Modellcode |
BP-DS-400/15-L-W
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Türflügel links montiert
|