Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293576

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür links, 600/12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
293576
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
7.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935764
Modellcode
BP-DS-600/12-L

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Türflügel links montiert

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.