Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Profilschienensatz, für B = 1000 mm, DIN-Schiene, + 2 höhenverstellbare Befestigungstürme
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
293590
|
| Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
942 mm
|
| Produktgewicht |
0.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082935900
|
| Modellcode |
BPZ-DINR46-1000-T
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
DIN-Schiene mit 2 Befestigungstürmen höhenverstellbar
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Support rail
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage bündiger Einbau |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt) |
46
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|