Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293592
BPZ-DINR57-1200-T

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Profilschienensatz, für B = 1200 mm, DIN-Schiene, + 2 höhenverstellbare Befestigungstürme

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
293592
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
1142 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935924
Modellcode
BPZ-DINR57-1200-T

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
DIN-Schiene mit 2 Befestigungstürmen höhenverstellbar

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
57
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.