Eaton xEnergy Basic DIN-Profilschiene, für B = 400 mm, 13 TE
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
293594
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
288 mm
|
| Produktgewicht |
0.11 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082935948
|
| Modellcode |
BPZ-DINR13-400
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Support rail
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Montageart |
Aufputzmontage
bündiger Einbau Standverteiler |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Material |
Metall
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt) |
13
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|