Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293595

Eaton xEnergy Basic DIN-Profilschiene, für B = 600 mm, 24 TE

Listenpreis EUR15.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
293595
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
488 mm
Produktgewicht
0.19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935955
Modellcode
BPZ-DINR24-600

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Aluminium
Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
24
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.