Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293597
BPZ-DINR46-1000

Eaton xEnergy Basic DIN-Profilschiene, für B = 1000 mm, 46 TE

Listenpreis EUR22.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
293597
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
888 mm
Produktgewicht
0.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082935979
Modellcode
BPZ-DINR46-1000

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Aluminium
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
46
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.