Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293604
BPZ-NZM1-800-MV-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 300 x 800 mm, NZM1, vertikal, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
293604
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082936044
Modellcode
BPZ-NZM1-800-MV-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM1

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.