Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293608
BPZ-NZM3-800-MV-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 500 x 800 mm, NZM3, vertikal, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
293608
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
499 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
7.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082936082
Modellcode
BPZ-NZM3-800-MV-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM3

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.