Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293609
Modellcode: BPZ-MPL80-1000

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=80x1000 mm

Listenpreis EUR40.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
293609
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
888 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082936099
Modellcode
BPZ-MPL80-1000

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
universal
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.