Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Schottung weiß für 33 MU pro Reihe
| Produktname |
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
293622
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
700 mm
|
| Produktgewicht |
0.51 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082936228
|
| Modellcode |
BFZ-SP-33
|
| Benutzt mit |
Trennwand
|
| Typ |
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Weiß
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
705 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|