Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler PE/N-Klemmensatz, max. 63A, 2x 25 mm2 + 27 x 16 mm2
| Produktname |
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
293631
|
| Produkt Länge/Tiefe |
220 mm
|
| Produkthöhe |
8 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082936310
|
| Modellcode |
BFZ-TS-KL29
|
| Benutzt mit |
PE/Neutralleiterklemmensatz
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
| Nennstrom |
63 A
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
27
|
| Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
2
|
| Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
29
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anschlussart |
Klemme
Anschrauben |
| Montageart |
Schraube
|
| Geeignet für |
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter Verseilter Leiter |
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
1.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
0 mm²
|
| Anzahl Eingänge |
2
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
0 mm²
|
| Anzahl der Ausgänge |
27
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
1.5 mm²
|