Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293633
BFZ-TS-KL60

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler PE/N-Klemmensatz, max. 63A, 2x 25 mm2 + 58 x 16 mm2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
293633
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
470 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082936334
Modellcode
BFZ-TS-KL60

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PE/Neutralleiterklemmensatz
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung
Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • BF – Flachverteilerschrank
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Nennstrom
63 A
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
58
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
60
Polzahl
1-polig
Anschlussart
Klemme
Anschrauben
Montageart
Schraube
Geeignet für
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter
Verseilter Leiter
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Anzahl Eingänge
2
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Anzahl der Ausgänge
58
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
1.5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.