Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 12,5 kVar, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
293984
|
| Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
| Produkthöhe |
135 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.51 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA
UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947 UL CE |
| EAN |
4015082939847
|
| Modellcode |
DILK12-11(42V50HZ,48V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert) |
180 x Ie
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
18 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
18 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
16 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) 18 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 18 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 18 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, offen) 16 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) 16 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) 16 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt) |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kVA
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kVA
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 525 V, 50 Hz |
16.7 kVA
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 690 V, 50 Hz |
20 kVA
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
Vorwiderstände
|
| Anwendung |
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Lebensdauer, elektrisch |
150.000 Schaltvorgänge
|
| Schalthäufigkeit |
120 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Abfallspannung |
wechselstrombetätigt: 0,6 bis 0,3 x UC, wechselstrombetätigt
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
71 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
7,6 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
9,3 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
42 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
42 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
48 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
22 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
16 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
14 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
| Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung |
14,4 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
15 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 15 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 7,5 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 18 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 18 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x 16 mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 – 6, Hauptleiter
|