Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

293985
Modellcode: DILK12-11(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 12,5 kVar, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz

Listenpreis EUR125.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
Katalognummer
293985
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.51 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL
CE
EAN
4015082939854
Modellcode
DILK12-11(110V50HZ,120V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert)
180 x Ie
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
18 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
18 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
16 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt)
18 A at 230 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
18 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
16 A at 525 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt)
16 A at 690 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt)
18 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, offen)
16 A at 400 V (dreiphasige Kondensatoren, gekapselt)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Features & functions

Ausstattung:
Vorwiderstände

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, elektrisch
150.000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
71 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
7,6 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
9,3 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
120 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung
18 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
18 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
14,4 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
15 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,5 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
15 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 6, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren