Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

294074
DILK50-10(190V50HZ,220V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 50 kVar, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz

Listenpreis EUR516.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
Katalognummer
294074
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
1.171 kg
Zertifikat(e)
CSA C22.2.
UL Listed
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
CE
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29096
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
EAN
4015082940744
Modellcode
DILK50-10(190V50HZ,220V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert)
180 x Ie
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
21.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
72 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
72 A bei 230 V (Drehstromkondensatoren, offen)
72 A bei 690 V (Drehstromkondensatoren, offen)
65 A bei 230 V (Drehstromkondensatoren, gekapselt)
65 A bei 400 V (Drehstromkondensatoren, gekapselt)
65 A bei 525 V (Drehstromkondensatoren, gekapselt)
72 A bei 400 V (Drehstromkondensatoren, offen)
72 A bei 525 V (Drehstromkondensatoren, offen)
65 A bei 690 V (Drehstromkondensatoren, gekapselt)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
50 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 525 V, 50 Hz
65 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 690 V, 50 Hz
85 kW

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Vorwiderstände

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, elektrisch
150.000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1.15 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
45 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
45 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
1,5 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
1,5 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
220 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
50 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
40 ms

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung
72,1 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
60 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
75 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
72,1 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
72,1 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (Kupferband)
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Segmente x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (2,5 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (2,5 - 35) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
12 - 2, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren