Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

294868
BC-CS-1/13

BC-CS-1/13 . Aufputzmontage oder GTL-Montage DBO, 1-reihig, ohne Rückwand, Frankreich

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BC Version F
Katalognummer
294868
Produkt Länge/Tiefe
94 mm
Produkthöhe
225 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.707 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082948689
Modellcode
BC-CS-1/13

Weitere Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Plombierbar
RAL-Nummer
9.01

Delivery program

Farbe
Weiß

Technical data - mechanical

Einbautiefe
46 mm
Einbaubreite
234 mm
Verschlusstyp
Sonstige
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Abdeckung
Einzel
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
72 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl der Reihen
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
13
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.