Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

294890
BCZ-CS-PF-1/13

Eaton xComfort BC LV-Systeme Kleinverteiler. Rückwand, für 1-reihiges Gehäuse

Listenpreis EUR22.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BC Rückwand Frankreich
Katalognummer
294890
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
225 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.156 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082948900
Modellcode
BCZ-CS-PF-1/13

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
9010
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Weiß

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Rastermaß
13 mm
Anzahl der Höheneinheiten
1
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.