Eaton xComfort BC LV-Systeme Kleinverteiler. Rückwand, für 3-reihiges Gehäuse
| Produktname |
Eaton xComfort BC Rückwand Frankreich
|
| Katalognummer |
294892
|
| Produkt Länge/Tiefe |
475 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082948924
|
| Modellcode |
BCZ-CS-PF-3/39
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
9010
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|
| Farbe |
Weiß
|
| Material |
Kunststoff
|
| Rastermaß |
13 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
3
|
| Oberflächenausführung |
Sonstige
|