Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

294909
BCZ-CS-BO-KL4

Eaton xComfort BC LV-Systeme Kleinverteiler. Klemmenstütze, KL4

Listenpreis EUR7.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BC Schraubklemme
Katalognummer
294909
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082949099
Modellcode
BCZ-CS-BO-KL4

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Befestigungsprofil

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.