Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300296
CDWA-01/3c

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Tür/Fenster Sensor, Grau

Listenpreis EUR120.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Sensoren
Katalognummer
300296
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238110427
Modellcode
CDWA-01/3c

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
RAL-Nummer (Akin)
7011

Lieferprogramm

Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige
Sensortyp
Fensterkontakt
Typ
Sensor

Technische daten - elektrisch

Stromversorgung
Batterie

Technische daten - mechanisch

Montageart
Einbau (Putz)
Aufputzmontage
Anzahl Eingänge (binär)
0
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.