Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300490

Eaton Moeller series xPole – mRBM (Ausführung 5) FI/LS-Schalter –Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz Digitaler FI-Schalter/LS-Schalter 13 A, 2p, C, 100 mA, F, NO

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – NdRBM RCBO – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
300490
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238814912
Modellcode
NdRBM-13/2/C/01-F

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
13 A
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Bemessungsstrom
13 A
Einbautiefe
70 mm
Ableitstromtyp
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Abschaltungscharakteristik
kurzzeitverzögert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.