Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300503

Eaton Moeller series xPole – mRBM (Ausführung 5) FI/LS-Schalter –Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz Digitaler FI-Schalter/LS-Schalter 10 A, 2p, C, 30 mA, F, NO, OL

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – NdRBM RCBO – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
300503
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238814394
Modellcode
NdRBM-10/2/C/003-F-OL

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
10 A
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Bemessungsstrom
10 A
Einbautiefe
70 mm
Ableitstromtyp
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Abschaltungscharakteristik
kurzzeitverzögert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.