Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300513
Modellcode: FRBDM-C6/2/003-F

Eaton Moeller series xPole - mRBM (Ausführung 5) FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-Schalter/Leitungsschutzschalter C, 6A, 2p, 30mA, F

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - mRBM (Ausführung 5) FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
300513
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238814493
Modellcode
FRBDM-C6/2/003-F

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
6 A
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Betriebsumgebungstemperatur - max.
40 °C
Betriebsumgebungstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsstrom
6 A
Einbautiefe
70 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Fehlerstromwert
0.03 A
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Montagemethode
DIN-Schiene
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Ableitstromtyp
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Auslösecharakteristik
C
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Polzahl
2-polig
Abschaltungscharakteristik
kurzzeitverzögert
Verlustleistung
2.5 W

Produktspezifikation exportieren