Eaton Moeller series xComfort – Go Wireless-Pakete. Schlafzimmer Schaltpunkt Paket, vorkonfiguriert
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Schaltpaket
|
| Katalognummer |
300653
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
86 mm
|
| Produktgewicht |
0.125 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238124301
|
| Modellcode |
CPAD-00/229
|
| Betätigungsfunktion |
Schalten
|
| Stromstärke |
10 A
|
| Betriebsart Bussystem |
xComfort
Funkfrequenz |
| Produkttyp Bussystem |
verpackte Einheiten
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
196 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
253 V
|
| Stromversorgung |
Batterie
Netzversorgt |
| Ausgangsleistung |
2300 W
|
| Schaltleistung - max. |
2300 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
18 mm
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Einbau (Putz) Aufputzmontage |
| Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
1
|
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Anzahl Schaltkontakte - max. |
1
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
Busanschluss
LED-Anzeige |
| Geeignet für |
C-Last
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|