Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300856
Modellcode: ZSD-SPZ/Y-APZ/RFZ

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Y-Verkabelung inkl. 2 Stk. Phoenix-Verbinder

Listenpreis EUR34.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
300856
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238128002
Modellcode
ZSD-SPZ/Y-APZ/RFZ

Delivery program

Polzahl
2-polig

Technical Data - Mechanical

Aderquerschnitt
1.5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.