Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300874
Modellcode: ZSD-V17/SA5/APZ-O

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Einspeise-Verteilerfeld, SS, 5p, H = 1050 mm inkl. APZ

Listenpreis EUR431

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD-Bedienelement für Installationsverteiler
Katalognummer
300874
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1050 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
3.23 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238128187
Modellcode
ZSD-V17/SA5/APZ-O

Technical Data - Mechanical

Anzahl DIN-Schienen
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Abdeckung/Tür Typ
mit Ausschnitt

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Montageplatte
N-/PE-Klemme
Zähler an Abschlusspunkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.