Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300875
Modellcode: ZSD-V19/SA5/APZ-O

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Einspeise-Verteilerfeld, SS, 5p, H = 1350 mm inkl. APZ

Listenpreis EUR538.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
300875
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1350 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
4.043 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238128194
Modellcode
ZSD-V19/SA5/APZ-O

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung
Montageplatte
N-/PE-Klemme
Zähler an Abschlusspunkt

Technical data - mechanical

Abdeckung/Tür Typ
mit Ausschnitt
Anzahl DIN-Schienen
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.