Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300876
Modellcode: BPM-O-400/4-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, IP55, HxBxT=460x400x270 mm

Listenpreis EUR467.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
300876
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
460 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238128200
Modellcode
BPM-O-400/4-P-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Typ
Grundgerät

Technical data - mechanical

Einbauhöhe
460 mm
Einbaubreite
400 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
265 mm
Montageart
Aufputzmontage
Anzahl der Reihen
2
Breite in Anzahl der modularen Abstände
13
Einbautiefe
270 mm
Schutzart
IP55

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.